|
|
|
NSYS3CM404020
Omara HMI PanelSeT S3CM. V400xŠ400xG200 IP54 IK10, RAL7035. Zadnja vrata
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT S3CM
|
Aplikacija
|
Aplikacija človek-stroj
|
Kategorija
|
Krmilna omara
|
Nominalna višina omare
|
400 mm
|
Nominalna širina omare
|
400 mm
|
Nominalna globina omare
|
200 mm
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Sistem vzmetenja
|
Destinacija izdelka
|
Vmesnik
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Vrata s ključavnico
2 Letev
1 Okrepljena plošča
1 Prednji okrasni okvir
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Enodelno ohišje
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Število vrat
|
Zadaj: 1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
3 mm ključavnica dvojne zbiralke
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Brez plošče kabelske tesnilke
|
Dostopnost za delovanje
|
Zadaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Trim okvir Z vijaki
2 letvi Z vijaki
|
Material
|
Omara in prednja stran: Jeklo
Trim okvir: Aluminij
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Spredaj: Siva ( RAL 7040)
|
Product weight
|
10,394 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
41,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
41,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,160 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
352,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142