Schneider-Electric
 
NSYS3CM606020 slika – Schneider- scope
NSYS3CM606020
Omara HMI PanelSeT S3CM. V600xŠ600xG200 IP54, IK10, RAL7035. Zadnja vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT S3CM
Aplikacija Aplikacija človek-stroj
Kategorija Krmilna omara
Nominalna višina omare 600 mm
Nominalna širina omare 600 mm
Nominalna globina omare 200 mm
Tip namestitvenega dodatka Sistem vzmetenja
Destinacija izdelka Vmesnik
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata s ključavnico
2 Letev
1 Okrepljena plošča
1 Prednji okrasni okvir
1 Plošča kabelske uvodnice
Komplementarno
Tip ohišja Enodelno ohišje
Tip vrat Navaden
Število vrat Zadaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3 mm ključavnica dvojne zbiralke
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami Standard
Dostopnost za delovanje Zadaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Trim okvir Z vijaki
2 letvi Z vijaki
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Omara in prednja stran: Jeklo
Trim okvir: Aluminij
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Spredaj: Siva ( RAL 7040)
Teža izdelka 19,612 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,000 cm
Paket 1 Širina 71,000 cm
Paket 1 Dolžina 72,000 cm
Paket 1 Teža 19,410 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 160,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 324,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev