Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYS3D10825 |
Schneider-Electric
 
NSYS3D10825 slika – Schneider- scope
NSYS3D10825
PanelSeT S3D brez montažne plošče H1000xW800xD250 IP66 .
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT S3D
Aplikacija Večnamenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 1000 mm
Nominalna širina omare 800 mm
Nominalna globina omare 250 mm
Tip vrat Navaden
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami Standard
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
2 Plošča kabelske uvodnice
1 Vrata
1 Ključavnica
Komplementarno
Body type Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
Enodelno ohišje
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3-točkovna ključavnica, 3 mm dvojna zbiralka
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Jeklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov GL
BV
cUL
DNV
UL
Teža izdelka 35 kg
Okolje
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X / 13
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,000 cm
Paket 1 Širina 82,000 cm
Paket 1 Dolžina 103,000 cm
Paket 1 Teža 30,650 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 178,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 201,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142