Schneider-Electric
 
NSYS3D6620 slika – Schneider- scope
NSYS3D6620
PanelSeT S3D brez montažne plošče H600xW600xD200.IP66 .
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT S3D
Aplikacija Večnamenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 600 mm
Nominalna širina omare 600 mm
Nominalna globina omare 200 mm
Tip vrat Navaden
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami Standard
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
1 Ključavnica
1 Plošča kabelske uvodnice
Komplementarno
Body type Enodelno ohišje
Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3-točkovna ključavnica, 3 mm dvojna zbiralka
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Jeklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
BV
GL
cUL
DNV
Teža izdelka 14 kg
Okolje
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X / 13
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,000 cm
Paket 1 Širina 61,000 cm
Paket 1 Dolžina 61,500 cm
Paket 1 Teža 14,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 200,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 267,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev