|
|
|
NSYS3D6625
PanelSeT S3D brez montažne plošče H600xW600xD250.IP66 .
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT S3D
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominalna višina omare
|
600 mm
|
Nominalna širina omare
|
600 mm
|
Nominalna globina omare
|
250 mm
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Standard
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stenski
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Vrata
1 Ključavnica
1 Plošča kabelske uvodnice
|
Komplementarno
Body type
|
Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
Enodelno ohišje
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
3-točkovna ključavnica, 3 mm dvojna zbiralka
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
cUL
DNV
GL
BV
UL
|
Teža izdelka
|
15 kg
|
Okolje
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X / 13
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
61,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
62,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
15,200 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
285,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|