Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYS3D6G12840P |
Schneider-Electric
 
NSYS3D6G12840P slika – Schneider- scope
NSYS3D6G12840P
PanelSeT S3D z montažno ploščo - H1200xW800xD400 - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka S3D 6G
Aplikacija omare Seismic
Izdelek ali sestavni del Omara
Nominalna višina omare 1200 mm
Nominalna širina omare 800 mm
Nominalna globina omare 400 mm
Tip vrat Navaden
Opis montažne plošče Reinforce
Montaža omare Stensko montirano
Device composition 1 x Ohišje
1 x Vrata
1 x Ključavnica
2 x Pritrdilni nosilec
2 x Plošča kabelske uvodnice
1 x Montažna plošča
1 x earthing components door and lock
Continuity of earth Earthing connection body and door
Komplementarno
Body type Gutter-shaped front rail
Enodelno ohišje
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Desna ( 120 °)
Tip ključavnice 3-point closure
Tip ključavnice 405E
Tip operativnega ročaja Swing handle
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Jeklo
Debelina Ohišje 2 mm
Vrata 2 mm
Cable gland plate 1,5 mm
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Teža izdelka 89 kg
Okolje
Surface treatment 87 % decontaminable painting NF T 30-501
Standards IEC 62208
EDF CRT 91 C 112 00
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Seismic performance Seizmični testi 6G v skladu s/zEDF CRT 91 C 112 00
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 45,000 cm
Paket 1 Širina 88,000 cm
Paket 1 Dolžina 127,000 cm
Paket 1 Teža 86,200 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 102,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 184,400 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No