Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYS3D8630P |
Schneider-Electric
 
NSYS3D8630P slika – Schneider- scope
NSYS3D8630P
PanelSeT S3D z montažno ploščo H800xW600xD300.IP66 .
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT S3D
Aplikacija Večnamenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 800 mm
Nominalna širina omare 600 mm
Nominalna globina omare 300 mm
Tip vrat Navaden
Opis montažne plošče Navaden
Tip plošče z uvodnicami Standard
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Montažna plošča
1 Vrata s ključavnico
1 Plošča kabelske uvodnice
Komplementarno
Body type Enodelno ohišje
Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3-točkovna ključavnica, 3 mm dvojna zbiralka
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Montažna plošča S pritrditvijo elementa
Material Omara: Jeklo
Montažna plošča: Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava Omara: Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov GL
UL
BV
cUL
DNV
Teža izdelka 32 kg
Okolje
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X / 13
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 35,000 cm
Paket 1 Širina 81,500 cm
Paket 1 Dolžina 82,000 cm
Paket 1 Teža 29,400 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 178,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 250,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142