Schneider-Electric
 
NSYS3DEX4320 slika – Schneider- scope
NSYS3DEX4320
PanelSeT S3DEX (z ATEX certifikatom) V 400 x Š 300 x G 200. IP66 IK10 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT S3DEX
Aplikacija ATEX certificirana aplikacija
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 400 mm
Nominalna ?irina omare 300 mm
Nominalna globina omare 200 mm
Tip vrat Navaden
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Tip plošče z uvodnicami Brez plo??e kabelske tesnilke
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Destinacija izdelka Za potencialno eksplozivno ozra?je
Sestava naprave 1 Vrata
1 Ključavnica
Body with clamped blind nut
Komplementarno
Body type Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
Enodelno ohišje
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice Zaklepanje dvojne zbiralke
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Material Jeklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi EN 60079-0: 2012
EN 60079-7: 2007
EN 60079-31: 2009
Označevanje II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db Glede na ATEX direktivo 94/9/EC
Teža izdelka 5,76 kg
Okolje
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X / 13
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529 ( Omare z enojnimi vrati)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 24,500 cm
Paket 1 Širina 31,500 cm
Paket 1 Dolžina 42,000 cm
Paket 1 Teža 5,764 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 56
Paket 2 Višina 181,500 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 336,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev