|
|
|
NSYS3DEX6425
PanelSeT S3DEX (z ATEX certifikatom) V 600 x Š 400 x G 250. IP66 IK10 RAL7035
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT S3DEX
|
Aplikacija
|
ATEX certificirana aplikacija
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominalna višina omare
|
600 mm
|
Nominalna ?irina omare
|
400 mm
|
Nominalna globina omare
|
250 mm
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Opis monta?ne plo??e
|
Brez monta?ne plo??e
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Brez plo??e kabelske tesnilke
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stenski
|
Destinacija izdelka
|
Za potencialno eksplozivno ozra?je
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
1 Ključavnica
Body with clamped blind nut
|
Komplementarno
Body type
|
Enodelno ohišje
Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
3-to?kovna klju?avnica, 3 mm dvojna zbiralka
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
EN 60079-0: 2012
EN 60079-7: 2007
EN 60079-31: 2009
|
Označevanje
|
II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db Glede na ATEX direktivo 94/9/EC
|
Teža izdelka
|
12 kg
|
Okolje
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X / 13
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529 ( Omare z enojnimi vrati)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
41,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
62,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,674 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
199,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
283,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142