|
|
|
NSYS3HD10840
PanelSeT S3HD zunanja robustna omara - V 1062 x Š 800 x G 430 - IP66
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Ime izdelka
|
Spacial S3HD
|
Tip namestitve
|
Ve?namenski
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja te?ka naloga
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Funkcija
|
Prezra?evanje z mo?nostjo podstavka
|
Enclosure nominal height with canopy
|
1062 mm
|
Canopy nominalna višina
|
62 mm
|
Nominalna ?irina omare
|
800 mm
|
Enclosure nominal depth with canopy
|
430 mm
|
Nominalna globina ohišja/omare
|
400 mm
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Opis monta?ne plo??e
|
Brez monta?ne plo??e
|
Cable gland plate type
|
Navaden aluminij
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stenski
Talno stojalo s podnožjem
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Vrata
1 Ključavnica
1 Blokada vrat
1 Nadstrešek
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Dokumentni žep
|
Certification
|
UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
Bureau Veritas ISO 12944 2007
|
Komplementarno
Body type
|
Enodelno ohišje
Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
3-to?kovna klju?avnica, 3 mm dvojna zbiralka
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Nadstrešek Z vijaki
|
Maximum lifting load
|
200 kg
|
Material
|
Jeklo z antikorozijsko oblogo
|
Površinska obdelava
|
Omara: Poliestrski prah
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Teža izdelka
|
48,7 kg
|
Standardi
|
IEC 61439-5
IEC 61969-3
UL 508 A
IEC 62208
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 Z ventiliranim podnožjem IEC 60529 Razred 2
IP66 Zaščita omare
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Podnebne vzdržljivosti
|
C4H v skladu s/zISO 12944 720 h Solna megla
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
|
Corrosion withstand
|
90…100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
|
Environmental withstand
|
Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
|
Thermal management options
|
Ventilator 1500 W 60 dB
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
44,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
82,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
108,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
48,700 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
178,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
210,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142