Schneider-Electric
 
NSYS3HD3215 slika – Schneider- scope
NSYS3HD3215
PanelSeT S3HD zunanja robustna omara - V 343 x Š 200 x G 180 - IP66
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Ime izdelka Spacial S3HD
Tip namestitve Ve?namenski
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja te?ka naloga
Kategorija Compact omara
Enclosure nominal height with canopy 343 mm
Canopy nominalna višina 43 mm
Nominalna ?irina omare 200 mm
Enclosure nominal depth with canopy 180 mm
Nominalna globina ohišja/omare 150 mm
Tip vrat Navaden
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Cable gland plate type Navaden aluminij
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
1 Ključavnica
1 Nadstrešek
1 Plošča kabelske uvodnice
Certification UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
Bureau Veritas ISO 12944 2007
Komplementarno
Body type Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
Enodelno ohišje
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 1 to?kovna klju?avnica, 3 mm dvojna zbiralka
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Maximum lifting load 200 kg
Material Jeklo z antikorozijsko oblogo
Površinska obdelava Omara: Poliestrski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Teža izdelka 3,98 kg
Standardi IEC 61439-5
UL 508 A
IEC 61969-3
IEC 62208
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 Zaščita omare IEC 60529 Razred 2
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Podnebne vzdržljivosti C4H v skladu s/zISO 12944 720 h Solna megla
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Corrosion withstand 90…100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Thermal management options Ventilator 1500 W 60 dB
Naravna 101 W 20 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,000 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 3,980 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 130,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 204,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142