Schneider-Electric
 
NSYS3HD6630 slika – Schneider- scope
NSYS3HD6630
PanelSeT S3HD zunanja robustna omara - V 658 x Š 600 x G 330 - IP66
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Ime izdelka Spacial S3HD
Tip namestitve Večnamenski
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Kategorija Compact omara
Enclosure nominal height with canopy 658 mm
Canopy nominalna višina 58 mm
Nominalna širina omare 600 mm
Enclosure nominal depth with canopy 330 mm
Nominalna globina ohišja/omare 300 mm
Tip vrat Navaden
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Cable gland plate type Navaden aluminij
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Talno stojalo s podnožjem
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
1 Ključavnica
1 Blokada vrat
1 Nadstrešek
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Dokumentni žep
Certification UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
Bureau Veritas ISO 12944 2007
Komplementarno
Body type Enodelno ohišje
Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3-točkovna ključavnica, 3 mm dvojna zbiralka
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Nadstrešek Z vijaki
Maximum lifting load 200 kg
Material Jeklo z antikorozijsko oblogo
Površinska obdelava Omara: Poliestrski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Product weight 25 kg
Standardi IEC 62208
IEC 61969-3
IEC 61439-5
UL 508 A
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 Zaščita omare IEC 60529 Razred 2
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Podnebne vzdržljivosti C4H v skladu s/zISO 12944 720 h Solna megla
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Corrosion withstand 90…100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Thermal management options Ventilator 1500 W 60 dB
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 35,000 cm
Paket 1 Širina 61,500 cm
Paket 1 Dolžina 69,000 cm
Paket 1 Teža 25,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 200,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 236,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142