Schneider-Electric
 
NSYS3HD8840 slika – Schneider- scope
NSYS3HD8840
PanelSeT S3HD zunanja robustna omarica – V 862 x Š 800 x G 430 – IP66
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Ime izdelka Spacial S3HD
Tip namestitve Večnamenski
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Kategorija Compact omara
Funkcija Prezračevanje z možnostjo podstavka
Enclosure nominal height with canopy 862 mm
Canopy nominalna višina 62 mm
Nominalna širina omare 800 mm
Enclosure nominal depth with canopy 430 mm
Nominalna globina ohišja/omare 400 mm
Tip vrat Navaden
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Cable gland plate type Navaden aluminij
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Talno stojalo s podnožjem
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
1 Ključavnica
1 Blokada vrat
1 Nadstrešek
1 Plošča uvodnice
Certification UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
Bureau Veritas ISO 12944 2007
Komplementarno
Body type Enodelno ohišje
Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3-točkovna ključavnica, 3 mm dvojna zbiralka
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Nadstrešek Z vijaki
Maximum lifting load 200 kg
Material Jeklo z antikorozijsko oblogo
Površinska obdelava Omara: Poliestrski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Product weight 41,8 kg
Standardi IEC 62208
UL 508 A
IEC 61969-3
IEC 61439-5
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 Z ventiliranim podnožjem IEC 60529 Razred 2
IP66 Zaščita omare
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Podnebne vzdržljivosti C4H v skladu s/zISO 12944 720 h Solna megla
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Corrosion withstand 90…100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Thermal management options Ventilator 1500 W 60 dB
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 47,000 cm
Paket 1 Širina 84,500 cm
Paket 1 Dolžina 90,000 cm
Paket 1 Teža 41,800 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 185,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 183,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142