|
|
|
NSYS3HF10830P
PanelSeT S3HF V 1000 x Š 800 x G 300 EMC-imunost IP55 RAL7035
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT S3HF
|
Aplikacija
|
Industrijska aplikacija
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominalna višina omare
|
1000 mm
|
Nominalna širina omare
|
800 mm
|
Nominalna globina omare
|
300 mm
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Brez plošče kabelske tesnilke
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stenski
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Vrata s ključavnico
1 Montažna plošča
|
Komplementarno
Body type
|
Enodelno ohišje
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Tip ključavnice
|
3-točkovna ključavnica, 3 mm dvojna zbiralka
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
|
Material
|
Ohišje: Alucink
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 60529
|
Product weight
|
51,7 kg
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EMC imuniteta
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
32,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
81,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
103,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
49,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
178,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
258,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142