Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYS3HF4320P |
Schneider-Electric
 
NSYS3HF4320P slika – Schneider- scope
NSYS3HF4320P
PanelSeT S3HF V 400 x Š 300 x G 200 EMC-imunost IP55 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT S3HF
Aplikacija Industrijska aplikacija
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 400 mm
Nominalna širina omare 300 mm
Nominalna globina omare 200 mm
Tip vrat Navaden
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami Brez plošče kabelske tesnilke
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata s ključavnico
1 Montažna plošča
Komplementarno
Body type Enodelno ohišje
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Tip ključavnice 3 mm ključavnica dvojne zbiralke
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Material Ohišje: Alucink
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 60529
Teža izdelka 7 kg
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost EMC imuniteta
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP55
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,500 cm
Paket 1 Širina 31,000 cm
Paket 1 Dolžina 42,500 cm
Paket 1 Teža 8,368 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 210,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 515,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142