|
|
|
NSYS95100
Presek zaščitnih terminalov 1 x 100 mm². V kompletu: 10
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Distribucija elektri?ne energije
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostni terminal
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT
Thalassa
|
Sestava naprave
|
1 Sigma terminal
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 16
|
Nominalni presek
|
100 mm² 1
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na monta?nih dodatkih
|
Material
|
Poliamid 6 Mat črna Baza
Polipropilen Oranžna Pokrov
MS-58 medenina Terminal
Pocinkano in dikromirano jeklo Obroč
|
Vi?ina
|
54 mm
|
Širina
|
33 mm
|
Globina
|
58 mm
|
Premer
|
33 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
98,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,035 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
21,356 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
5745f758-38d8-4667-961e-c7a31bb46dda