Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSBM152012 |
Schneider-Electric
 
NSYSBM152012 slika – Schneider- scope
NSYSBM152012
Kovinska ind. om. z navadnimi vrati V 150 x Š 200 x G 120 IP66 IK10 RAL 7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SBM
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Kratko ime naprave SBM
Tip omare Ploščato sprednje ohišje
Nominalna višina omare 150 mm
Nominalna širina omare 200 mm
Nominalna globina omare 120 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 4 Vijak pokrova
1 Pokrov
1 Ohišje
Tip ohišja Enodelno ohišje, zloženo in varjeno
Tip prednjega pokrova Navadna vrata
Pritrditev pokrova Polovično-obračajoči kovinski vijak
Tip ključavnice Zarobljen vijak PZ2 Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov DNV-GL
UL
BV
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…60 °C
Delovna temperatura −35…80 °C
Teža izdelka 1,542 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 1,542 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 155
Paket 2 Višina 180,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 275,000 kg