Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSBM153012 |
Schneider-Electric
 
NSYSBM153012 slika – Schneider- scope
NSYSBM153012
Kovinska ind. om. z navadnimi vrati V150 x Š300 x G120 IP66 IK10 RAL 7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SBM
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Kratko ime naprave SBM
Tip omare Ploščato sprednje ohišje
Nominalna višina omare 150 mm
Nominalna širina omare 300 mm
Nominalna globina omare 120 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 4 Vijak pokrova
1 Pokrov
1 Ohišje
Tip ohišja Enodelno ohišje, zloženo in varjeno
Tip prednjega pokrova Navadna vrata
Pritrditev pokrova Polovično-obračajoči kovinski vijak
Tip ključavnice Zarobljen vijak PZ2 Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov DNV-GL
UL
BV
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…60 °C
Delovna temperatura −35…80 °C
Teža izdelka 2,1 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 31,500 cm
Paket 1 Teža 2,100 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 180
Paket 2 Višina 168,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 388,000 kg