|
|
|
NSYSBM405012
Kovinska ind. om. z navadnimi vrati V 400 x Š 500 x G 120 IP66 IK10 RAL 7035
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT SBM
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Industrijsko ohišje
|
Kratko ime naprave
|
SBM
|
Tip omare
|
Ploščato sprednje ohišje
|
Nominalna višina omare
|
400 mm
|
Nominalna širina omare
|
500 mm
|
Nominalna globina omare
|
120 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Pokrov
1 Ohišje
6 Vijak pokrova
|
Tip ohišja
|
Enodelno ohišje, zloženo in varjeno
|
Tip prednjega pokrova
|
Navadna vrata
|
Pritrditev pokrova
|
Polovično-obračajoči kovinski vijak
|
Tip ključavnice
|
Zarobljen vijak PZ2 Ven zapečateno odmočje
|
Odstranljivi deli
|
Pokrov S sidranimi vijaki
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Površinska obdelava (finish)
|
Poliestrski prah
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
DNV-GL
UL
BV
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…60 °C
|
Delovna temperatura
|
−35…80 °C
|
Teža izdelka
|
7,35 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
42,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
53,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,350 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
180,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
365,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|