Schneider-Electric
 
NSYSBM406012 slika – Schneider- scope
NSYSBM406012
Kovinska ind. om. z navadnimi vrati V 400 x Š 600 x G 120 IP66 IK10 RAL 7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SBM
Aplikacija naprave Ve?namenski
Kategorija Industrijsko ohi?je
Kratko ime naprave SBM
Tip omare Plo??ato sprednje ohi?je
Nominalna višina omare 400 mm
Nominalna ?irina omare 600 mm
Nominalna globina omare 120 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Pokrov
1 Ohišje
6 Vijak pokrova
Tip ohišja Enodelno ohišje, zloženo in varjeno
Tip prednjega pokrova Navadna vrata
Pritrditev pokrova Polovično-obračajoči kovinski vijak
Tip ključavnice Zarobljen vijak PZ2 Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov DNV-GL
UL
BV
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…60 °C
Delovna temperatura −35…80 °C
Teža izdelka 9,084 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 42,500 cm
Paket 1 Dolžina 63,000 cm
Paket 1 Teža 9,084 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 145,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 292,500 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev