|
|
|
NSYSC1060
Streha PanelSeT SF/SM - 1000 x 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadstrešek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Sestava naprave
|
1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Vrtalna šablona
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Strešne izvrtane luknje lokacija
|
Višina
|
85 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1000 mm
Realno: 1007 mm
|
Globina
|
Realno: 625 mm
Nazivna: 600 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
64,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
102,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,500 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
113,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
116,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
74
|
Pogodbena garancija
|
|