|
|
|
NSYSC1240
Streha PanelSeT SF/SM - 1200 x 400 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadstrešek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Sestava naprave
|
1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Vrtalna šablona
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Strešne izvrtane luknje lokacija
|
Višina
|
85 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1200 mm
Realno: 1207 mm
|
Globina
|
Nazivna: 400 mm
Realno: 425 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
43,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
122,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,806 kg