Schneider-Electric
 
NSYSC1640 slika – Schneider- scope
NSYSC1640
Streha PanelSeT SF/SM - 1600 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Nadstre?ek
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave 1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Vrtalna šablona
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Na?in pritrjevanja Z vijaki - Strešne izvrtane luknje lokacija
Vi?ina 85 mm
Širina Realno: 1607 mm
Nazivna: 1600 mm
Globina Nazivna: 400 mm
Realno: 425 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 44,000 cm
Paket 1 Dolžina 162,000 cm
Paket 1 Teža 12,944 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 74,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 290,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 81
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev