|
|
|
NSYSCCDINLG140
Komplet 10 podpornikov kablov iz plastike dolžine 140 mm
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Montažna podpora
|
Kabelska vezica, Pritrditev maksimalno 9 kablov
|
Združljivost serije/obsega
|
Thorsman Kabelska vezica
|
Sestava naprave
|
1 Kabelska podpora
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na 35 mm simetričnih letvah ali v obliki črke C
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
Vpeto
|
Dolžina
|
140 mm
|
Višina
|
40 mm
|
Globina
|
50 mm
|
Product weight
|
0,32 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,518 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|