|
|
|
NSYSCCDINLG75
Komplet 10 plastičnih kabelskih podpor dolžine 75 mm
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Montažna podpora
|
Kabelska vezica, Pritrditev maksimalno 5 kablov
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thorsman Kabelska vezica
|
Sestava naprave
|
1 Kabelska podpora
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na 35 mm simetri?nih letvah ali v obliki ?rke C
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
Z vijaki
|
Dol?ina
|
75 mm
|
Vi?ina
|
40 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Teža izdelka
|
0,18 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,094 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin