|
|
|
NSYSCX12040
Nerjaveča streha 304L, obdelana s Scotch Brite®, za omare Š 1200 x G 400 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadstrešek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Sestava naprave
|
1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Nerjaveče jeklo 304L
|
Površinska obdelava (finish)
|
Scotch-Brite® brušeno
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Iste luknje kot očesni vijaki lokacija
|
Višina
|
84 mm
|
Širina
|
1248 mm
|
Globina
|
449 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Teža izdelka
|
11 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
47,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
131,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,760 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
210,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
147,600 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|