Schneider-Electric
 
NSYSCX16040 slika – Schneider- scope
NSYSCX16040
Nerjaveča streha 304L, obdelana s Scotch Brite®, za omare Š 1600 x G 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Nadstrešek
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave 1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Scotch-Brite® brušeno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Iste luknje kot očesni vijaki lokacija
Višina 84 mm
Širina 1648 mm
Globina 449 mm
Debelina 1,5 mm
Product weight 17 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 47,500 cm
Paket 1 Dolžina 172,000 cm
Paket 1 Teža 13,340 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 54,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 165,400 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev