Schneider-Electric
 
NSYSCX6040 slika – Schneider- scope
NSYSCX6040
Nerjaveča streha 304L, obdelana s Scotch Brite®, za omare Š 600 x G 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Nadstrešek
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave 1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Scotch-Brite® brušeno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Iste luknje kot očesni vijaki lokacija
Višina 84 mm
Širina 648 mm
Globina 449 mm
Debelina 1,5 mm
Teža izdelka 5,6 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 46,000 cm
Paket 1 Dolžina 72,500 cm
Paket 1 Teža 6,010 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 43,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 73,100 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev