Schneider-Electric
 
NSYSD6 slika – Schneider- scope
NSYSD6
PanelSeT SD Compact brez mont. pl. - V 1000 x Š 600 x G 466 - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SD
Tip omare/ohišja Ve?namenski
Kategorija Monoblok krmilni pult
Nominal height 1000 mm
Nominal width 600 mm
Nominal depth 466 mm
Product installation Stoječe
Sestava naprave 1 Struktura
1 Vrata
2 Ključavnica: Vrata
4 Nastavljiva letev
1 Plošča kabelske uvodnice
2 Pnevmatska podpora: Pokrov pulta
Komplementarno
Tip ohišja Zložena in zvarjena enodelna konstrukcija
Tip vrat Navaden
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen 120 ° Vrata
Tip ključavnice 2 to?kovna klju?avnici, 3 mm dvojni jezi?ek
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Tip plošče z uvodnicami 1 vhodna plo??a
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Pokrov pulta S tečaji
Plošča kabelske uvodnice S pripenjalnimi vijaki
Material Ohišje: Jeklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Debelina 1,5 mm
Okolje
Standardi IEC 62208
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 50,000 cm
Paket 1 Širina 60,000 cm
Paket 1 Dolžina 116,000 cm
Paket 1 Teža 41,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 130,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 207,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev