|
|
|
NSYSD6R
PanelSeT SD Compact s hrbtno pl. - V 1000 x Š 600 x G 597 - IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT SD
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Monoblok krmilni pult z zadnjo ploščo
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
600 mm
|
Nominal depth
|
597 mm
|
Product installation
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Struktura
1 Vrata
2 Ključavnica: Vrata
4 Nastavljiva letev
1 Plošča kabelske uvodnice
2 Pnevmatska podpora: Pokrov pulta
1 Zadnja plošča
3 Zgornja plošča: Na vrhu krmilne mizo
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Zložena in zvarjena enodelna konstrukcija
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen 120 ° Vrata
|
Tip ključavnice
|
2 točkovna ključavnici, 3 mm dvojni jeziček
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
1 vhodna plošča
|
Dostopnost za delovanje
|
Zadaj
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Pokrov pulta S tečaji
Plošča kabelske uvodnice S pripenjalnimi vijaki
Slepi pokrovi Z vijaki
Zadnja plošča Z vijaki
|
Material
|
Ohišje: Jeklo
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
62,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
62,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
107,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
54,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
126,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
130,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|