Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSD8R |
Schneider-Electric
 
NSYSD8R slika – Schneider- scope
NSYSD8R
PanelSeT SD Compact s hrbtno pl. - V 1000 x Š 800 x G 597 - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SD
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Monoblok krmilni pult z zadnjo ploščo
Nominal height 1000 mm
Nominal width 800 mm
Nominal depth 597 mm
Product installation Stoječe
Sestava naprave 1 Struktura
1 Vrata
2 Ključavnica: Vrata
4 Nastavljiva letev
1 Plošča kabelske uvodnice
2 Pnevmatska podpora: Pokrov pulta
1 Zadnja plošča
3 Zgornja plošča: Na vrhu krmilne mizo
Komplementarno
Tip ohišja Zložena in zvarjena enodelna konstrukcija
Tip vrat Navaden
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen 120 ° Vrata
Tip ključavnice 2 točkovna ključavnici, 3 mm dvojni jeziček
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami 1 vhodna plošča
Dostopnost za delovanje Spredaj
Zadaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Pokrov pulta S tečaji
Plošča kabelske uvodnice S pripenjalnimi vijaki
Slepi pokrovi Z vijaki
Zadnja plošča Z vijaki
Material Ohišje: Jeklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Debelina 1,5 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 62208
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 62,000 cm
Paket 1 Širina 82,000 cm
Paket 1 Dolžina 118,000 cm
Paket 1 Teža 65,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 130,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 151,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142