|
|
|
NSYSDC62
Modularna konzola za krmilni pult PanelSeT SD Compact s hrb. pl. - Š 600 x G 200
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema vmesnika
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularne konzole
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Lokacija montaže
|
Vrh krmilnega pulta
|
Montažna podpora
|
Slepi pokrovi, Odvisno od zahtev modularne konzole
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SD
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
1 Ohišje
1 Držalo
2 Ključavnica
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
2 točkovna ključavnici, 3 mm dvojni jeziček
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Krmilni pult lokacija
|
Kot delovanja
|
75 °
|
Višina
|
484 mm
|
Širina
|
600 mm
|
Globina
|
Nazivna: 200 mm
Realno: 262 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
28,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
61,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
51,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
16,0 kg