|
|
|
NSYSDC63
Modularna konzola za krmilni p. PanelSeT SD Compact s hrbtno pl. - Š 600 x G 300
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema vmesnika
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularne konzole
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Lokacija montaže
|
Vrh krmilnega pulta
|
Montažna podpora
|
Slepi pokrovi, Odvisno od zahtev modularne konzole
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SD
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
1 Ohišje
1 Držalo
1 Zadnja plošča
4 Step slides
2 Ključavnica
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
2 točkovna ključavnici, 3 mm dvojni jeziček
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Krmilni pult lokacija
|
Kot delovanja
|
75 °
|
Višina
|
484 mm
|
Širina
|
600 mm
|
Globina
|
Nazivna: 300 mm
Realno: 361 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
38,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
61,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
61,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,800 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
170,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
195,160 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|