Schneider-Electric
 
NSYSDCR10 slika – Schneider- scope
NSYSDCR10
Prečne vratne letve PanelSeT SF/SM - nazivna širina: 1000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Door cross rail
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratnem okrepljenem okvirju
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF in SM omare
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 x Križne letve
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
NULL Višinsko nastavljiv vsakih 25 mm zaNa vratnem okrepljenem okvirju
Vi?ina 18 mm
Širina Nazivna: 1000 mm
Pritrdilni centri: 850 mm
Globina 18,6 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 88,000 cm
Paket 1 Teža 1,276 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 278,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 9
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev