|
|
|
NSYSDCR200
Komplet 4 koračnih drsnikov iz obdelanega jekla, G 200 mm
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Step slide
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
PanelSeT S3X
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Strani omare
|
Sestava naprave
|
4 Drsne letve
4 Drsna podpora
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
Na hrbtnih zakovicah (privarjenih v omari)
|
Nastavitev
|
V globini plošče ali drugih dodatkov v korakih po 12,5 mm
|
Globina
|
Nazivna: 200 mm
|
Product weight
|
0,5 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
500,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
200
|
Paket 2 Višina
|
46,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
149,400 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|