Schneider-Electric
 
NSYSDCR250 slika – Schneider- scope
NSYSDCR250
Komplet 4 koračnih drsnikov iz obdelanega jekla, G 250 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Step slide
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
PanelSeT S3X
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Strani omare
Sestava naprave 4 Drsne letve
4 Drsna podpora
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Na hrbtnih zakovicah (privarjenih v omari)
Nastavitev V globini plo??e ali drugih dodatkov v korakih po 12,5 mm
Globina Nazivna: 250 mm
Teža izdelka 0,6 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 600,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 300
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 250,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev