Schneider-Electric
 
NSYSDCR300 slika – Schneider- scope
NSYSDCR300
Komplet 4 koračnih drsnikov iz obdelanega jekla, G 300 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Step slide
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
PanelSeT S3X
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Strani omare
Sestava naprave 4 Drsne letve
4 Drsna podpora
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Na hrbtnih zakovicah (privarjenih v omari)
Nastavitev V globini plo??e ali drugih dodatkov v korakih po 12,5 mm
Globina Nazivna: 300 mm
Teža izdelka 0,7 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 888,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,076 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 100,608 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev