Schneider-Electric
 
NSYSDCR4 slika – Schneider- scope
NSYSDCR4
Pre?ne vratne letve PanelSeT SF - nazivna ?irina: 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Door cross rail
Aplikacija Ve?namenski
Lokacija montaže Na vratnem okrepljenem okvirju
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF in SM omare
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 x Kri?ne letve
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
NULL Vi?insko nastavljiv vsakih 25 mm zaNa vratnem okrepljenem okvirju
Vi?ina 18 mm
Širina Pritrdilni centri: 250 mm
Nazivna: 400 mm
Globina 18,6 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 28,000 cm
Paket 1 Teža 380,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev