|
|
|
NSYSDCR400
Komplet 4 koračnih drsnikov iz obdelanega jekla, G 400 mm
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Step slide
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Strani omare
|
Sestava naprave
|
4 Drsne letve
4 Drsna podpora
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
Na hrbtnih zakovicah (privarjenih v omari)
|
Nastavitev
|
V globini plo??e ali drugih dodatkov v korakih po 12,5 mm
|
Globina
|
Nazivna: 400 mm
|
Teža izdelka
|
0,87 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
37,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,120 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,624 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
104,992 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin