Schneider-Electric
 
NSYSDCR5 slika – Schneider- scope
NSYSDCR5
Prečne vratne letve PanelSeT SF/SM - nazivna širina: 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Door cross rail
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratnem okrepljenem okvirju
Montažna podpora Neposredna monta?a
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF, SM, SFX in SMX omare
Sestava naprave 2 x Križna letev
1 x Vreča za pritrjevanje
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Trup letve: Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
NULL Višinsko nastavljiv vsakih 25 mm zaNa vratnem okrepljenem okvirju
Vi?ina Nazivna: 18 mm
Širina Nazivna: 500 mm
Globina 18,6 mm
Debelina 2 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 38,000 cm
Paket 1 Teža 540,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 119,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev