|
|
|
NSYSDCR6
Prečne vratne letve PanelSeT SF/SM - nazivna širina: 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Door cross rail
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vratnem okrepljenem okvirju
|
Montažna podpora
|
Neposredna monta?a
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT SF, SM, SFX in SMX omare
|
Sestava naprave
|
2 x Križna letev
1 x Vreča za pritrjevanje
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Trup letve: Galvanizirano jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevle?eno s cinkom
|
NULL
|
Višinsko nastavljiv vsakih 25 mm zaNa vratnem okrepljenem okvirju
|
Vi?ina
|
Nazivna: 18 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
|
Globina
|
18,6 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
48,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
954,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
107,400 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
7
|
Pogodbena garancija
|
|