Schneider-Electric
 
NSYSDCR8 slika – Schneider- scope
NSYSDCR8
Prečne vratne letve PanelSeT SF/SM - nazivna širina: 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Door cross rail
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratnem okrepljenem okvirju
Montažna podpora Neposredna montaža
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF, SM, SFX in SMX omare
Sestava naprave 2 x Križna letev
1 x Vreča za pritrjevanje
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Trup letve: Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
NULL Višinsko nastavljiv vsakih 25 mm zaNa vratnem okrepljenem okvirju
Višina Nazivna: 18 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Globina 18,6 mm
Debelina 2 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 68,000 cm
Paket 1 Teža 992,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 212,400 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev