|
|
|
NSYSDF128
PanelSeT SD Compact s konzolo - V 1400 x Š 1200 x G 845 - IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT SD
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Krmilni pult s konzolo
|
Nominal height
|
1400 mm
|
Nominal width
|
1200 mm
|
Nominal depth
|
845 mm
|
Product installation
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Struktura
4 Nastavljiva letev
1 Plošča kabelske uvodnice
2 Pnevmatska podpora: Pokrov pulta
1 Prednja konzolna vrata
1 Pokrov pulta
2 Mechanical stay: Prednja konzolna vrata
6 Ključavnica: Prednja vrata
1 Zaklepna ročica: Zadnja vrata
2 Prednja vrata
2 Zadnja vrata
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Zložena in zvarjena enodelna konstrukcija
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Število vrat
|
Spredaj: 2 vrata(-a)
Zadaj: 2 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen 120 ° Prednja in zadnja vrata
Prepogibanje 75 ° Pokrov pulta in konzole
|
Tip ključavnice
|
Zaklepna ročica, 5mm z dvema zbiralkama
2 točkovna ključavnici, 3 mm dvojni jeziček
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
1 vhodna plošča
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
Zadaj
|
Odstranljivi deli
|
Pokrov pulta S tečaji
Plošča kabelske uvodnice S pripenjalnimi vijaki
Prednja vrata S tečaji
Prednja konzolna vrata S tečaji
Zadnja vrata S tečaji
|
Material
|
Ohišje: Jeklo
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
86,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
121,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
152,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
119,8 kg