Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSDF88 |
Schneider-Electric
 
NSYSDF88 slika – Schneider- scope
NSYSDF88
PanelSeT SD Compact s konzolo - V 1400 x Š 800 x G 845 - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SD
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Krmilni pult s konzolo
Nominal height 1400 mm
Nominal width 800 mm
Nominal depth 845 mm
Product installation Stoječe
Sestava naprave 1 Struktura
4 Nastavljiva letev
1 Plošča kabelske uvodnice
2 Pnevmatska podpora: Pokrov pulta
1 Prednja konzolna vrata
1 Pokrov pulta
1 Prednja vrata
1 Zadnja vrata
2 Mechanical stay: Prednja konzolna vrata
6 Ključavnica: Prednja vrata
1 Zaklepna ročica: Zadnja vrata
Komplementarno
Tip ohišja Zložena in zvarjena enodelna konstrukcija
Tip vrat Navaden
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Zadaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen 120 ° Prednja in zadnja vrata
Prepogibanje 75 ° Pokrov pulta in konzole
Tip ključavnice 2 točkovna ključavnici, 3 mm dvojni jeziček
Zaklepna ročica, 5mm z dvema zbiralkama
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami 1 vhodna plošča
Dostopnost za delovanje Spredaj
Zadaj
Odstranljivi deli Pokrov pulta S tečaji
Plošča kabelske uvodnice S pripenjalnimi vijaki
Prednja vrata S tečaji
Prednja konzolna vrata S tečaji
Zadnja vrata S tečaji
Material Ohišje: Jeklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Debelina 1,5 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 62208
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 153,000 cm
Paket 1 Širina 84,000 cm
Paket 1 Dolžina 120,000 cm
Paket 1 Teža 82,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142