|
|
|
NSYSDGCR8
Prečna vratna letev s kabelskimi uvodnicami PanelSeT - nazivna širina: 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Door cable-guide cross rail
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vratnem okrepljenem okvirju
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT SF, SM, SFX in SMX omare
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 x Križne letve
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Galvanizirano
|
NULL
|
Višinsko nastavljiv vsakih 25 mm zaNa vratnem okrepljenem okvirju
|
Vi?ina
|
30 mm
|
Širina
|
Nazivna: 800 mm
Pritrdilni centri: 650 mm
|
Globina
|
13 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
68,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
780,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
39,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
6
|
Pogodbena garancija
|
|