Schneider-Electric
 
NSYSDP6M slika – Schneider- scope
NSYSDP6M
Kovinski žep za dokumente PanelSeT - nazivna širina: 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Dokumentni žep
Aplikacija Vratni dodatki
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratnem okrepljenem okvirju
Montažna podpora Neposredna montaža
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF, SM, SFX in SMX omare
Sestava naprave 1 x Kovinski žep za dokumente
1 x Pritrdilni element
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Jeklo
Barva Vrata: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Način pritrjevanja Neposredna pritrditev - Vrata lokacija
NULL Prilagodljiv v višino, po korakih 25 mm zaVrata
Višina Nazivna: 282 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Globina 65 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 28,000 cm
Paket 1 Dolžina 46,500 cm
Paket 1 Teža 1,565 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 13,170 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 32
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 64,680 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 11
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev