Schneider-Electric
 
NSYSDP8M slika – Schneider- scope
NSYSDP8M
Kovinski žep za dokumente PanelSeT - nazivna širina: 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Dokumentni ?ep
Aplikacija Vratni dodatki
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratnem okrepljenem okvirju
Montažna podpora Neposredna monta?a
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF, SM, SFX in SMX omare
Sestava naprave 1 x Kovinski žep za dokumente
1 x Pritrdilni element
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Jeklo
Barva Vrata: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Na?in pritrjevanja Neposredna pritrditev - Vrata lokacija
NULL Prilagodljiv v višino, po korakih 25 mm zaVrata
Vi?ina Nazivna: 282 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Globina 65 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 28,500 cm
Paket 1 Dolžina 67,000 cm
Paket 1 Teža 2,214 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 110,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 143,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 15
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev