|
|
|
NSYSDR200
1 simetrična montažna letev 35 x 15 D 2000 mm tip A, v kompletu: 20
|
|
|
Glavno
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Tip letve
|
Simetrična DIN
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT
Thalassa
|
Sestava naprave
|
1 Letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Neperforirani
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Struktura omare lokacija
|
Nastavitev
|
Višina 25 mm
Stalno prilagajanje
|
Dolžina
|
2000 mm
|
Višina
|
Nazivna: 15 mm
|
Širina
|
Nazivna: 35 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,104 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,994 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P2M
|
Število enot v Paketu 3
|
280
|
Paket 3 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
200,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
324,120 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin