Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSDR200BD |
Schneider-Electric
 
NSYSDR200BD slika – Schneider- scope
NSYSDR200BD
1 simetrična mont. letev, perfor. 35 x 7,2 mm D 2000 mm, tip B, v kompletu: 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Večnamenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Letev
Kratko ime naprave TR
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Tip letve Simetrična DIN
Nazivne mere omare -
Združljivost serije/obsega PanelSeT
Thalassa
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Perforirano
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Struktura omare lokacija
Nastavitev Višina 25 mm
Stalno prilagajanje
Dolžina 2000 mm
Višina Nazivna: 7,2 mm
Širina Nazivna: 35 mm
Debelina 1 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,800 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 660,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,500 cm
Paket 2 Širina 4,500 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 6,600 kg
Embalažna enota Paketa 3 P2M
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 120,000 cm
Paket 3 Dolžina 200,000 cm
Paket 3 Teža 550,000 kg