Schneider-Electric
 
NSYSDR200D slika – Schneider- scope
NSYSDR200D
1 simetrična montažna letev, perforirana 35 x 15 D 2000 mm, v kompletu: 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Večnamenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Tip letve Simetrična DIN
Nazivne mere omare -
Združljivost serije/obsega PanelSeT
Thalassa
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Perforirano
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Struktura omare lokacija
Nastavitev Višina 25 mm
Stalno prilagajanje
Dolžina 2000 mm
Višina Nazivna: 15 mm
Širina Nazivna: 35 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 201,500 cm
Paket 1 Teža 1,258 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 201,500 cm
Paket 2 Teža 12,580 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 50,000 cm
Paket 3 Širina 120,000 cm
Paket 3 Dolžina 201,500 cm
Paket 3 Teža 324,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev